我们经过验证的 USB 产品包含各种小尺寸与无铅解决方案,非常适合包括移动电话与个人媒体播放器等广泛应用,恩智浦是全球顶尖的 USB 与 USB OTG 产品供应商之一,提供业内最广泛的产品。
为了协助设计工程师加快产品上市时间,我们所有的 USB 解决方案都提供有评估包,可以用来演示功能并简化产品开发过程,同时我们也提供支持多种开发平台的 USB 主控端、OTG 与外设控制器免费软件下载。
想要获得更多有关我们 USB 产品的信息,请联系您当地的业务办公室,媒体朋友与分析师请通过我们的媒体联系网页与我们联系,USB 相关新闻稿请参考本网站的新闻栏目。
| 产品编号 | 说明 | 认证 | |
| ISP1504 | 双重角色 (主控端与外设) USB OTG 系统用第一代 ULPI 收发器 | ![]() |
|
| ISP1505 | 独立型系统用第一代 ULPI 收发器 | ![]() |
|
| ISP1506 | 便携式 OTG 系统用第一代 ULPI 收发器 | ||
| ISP1504x1 | USB OTG 移动与便携式应用第二代 ULPI 收发器 | ![]() |
|
| ISP1508 | USB OTG 移动与便携式应用第二代 ULPI 收发器,内嵌硬件频率选择、SDR/DDR | ![]() |
|
| ISP1512 | 移动与便携式应用第二代 ULPI 收发器,采用 0.4-mm 球距 CSP 封装、26 MHz、SDR | ![]() |
|
| ISP1513 | 内嵌 USB 开关,移动与便携式应用第二代 ULPI 收发器,采用 0.4-mm 球距 CSP 封装、26 MHz、SDR | ||
| ISP1601 | 独立型 USB 电池充电侦测芯片 (HIGH 活动输出、WL-CSP 封装) | ||
| ISP1702A | USB OTG 应用第二代 ULPI 收发器 | ![]() |
|
| ISP1703 | 内嵌 USB 电池充电侦测功能,USB OTG 应用第二代 ULPI 收发器 (可选择输出活动极性、WL-CSP 封装) | ||
| ISP1704 | 内嵌 USB 电池充电侦测功能,USB OTG 应用第二代 ULPI 收发器 (HIGH 活动输出、TFBGA 封装) | ||
| ISP1705 | 内嵌硬件频率选择、3-V 输入 / 输出接口、SDR,USB OTG 应用第二代 ULPI 收发器 | ||
| ISP1707 | 内嵌 USB 电池充电侦测功能,USB OTG 应用第二代 ULPI 收发器 (可选择输出活动极性、TFBGA 封装) |
| 产品型号 | 说明 | 认证 |
| ISP1362 | 采用单电源电压的单芯片 USB OTG 双重角色 (主控端、外设) 控制器 | |
| ISP1761 | 高速 USB OTG 双重角色 (主控端、外设)控制器 | ![]() |
| 产品 | 说明 | 认证 | |
| ISP1520 | 具备四个下传连接端口的高速 USB 集线器控制器 | ![]() |
![]() |
| ISP1521 | 具备七个下传连接端口的高速 USB 集线器控制器 | ![]() |
![]() |
| 产品型号 | 说明 | 认证 | |
| ISP1160 | 嵌入式应用 USB 主控端控制器 | 不适用 | |
| ISP1161A1 | 嵌入式系统用 USB 双重角色(主控端、外设) 控制器 | ||
| ISP1561 | 具备四个下传连接端口的高速 USB PCI 主控端控制器 | ![]() |
![]() |
| ISP1562 | 具备两个下传连接端口的低功耗高速 USB PCI 主控端控制器 | ![]() |
|
| ISP1563 | 具备两个下传连接端口的高速 USB PCI 主控端控制器 | ![]() |
|
| ISP1564 | 具备两个下传连接端口的高速 USB PCI 主控端控制器 | ![]() |
|
| ISP1760 | 嵌入式应用高速 USB 从属主控端控制器 | ![]() |
|
| 产品名称 | 说明 | 认证 |
| ISP1181A | 采用 11.1 MB/s、16-bit 并行总线的 USB 外设控制器 | |
| ISP1181B | 采用 11.1 MB/s、16-bit 并行总线的 USB 外设控制器 | |
| ISP1183 | 采用 11.1 MBs、8-bit 并行总线并具备 DMA 功能的低功耗 USB 外设控制器 | |
| ISP1581 | 具有 14 个终端点与直接 ATA/ATAPI 连接功能的高速 USB 外设控制器 | ![]() |
| ISP1582 | 具备 14 个终端点的低功耗高速 USB 外设控制器 | ![]() |
| ISP1583 | 具备 14 个终端点与直接 ATA/ATAPI 连接功能的低功耗高速 USB 外设控制器 | ![]() |
| PDIUSBD12 | 采用 2 MB/s、8-bit 并行总线的 USB 外设控制器 |
| 产品型号 | 说明 | 认证 |
| ISP1102 | 具备双向输入与 VBus 侦测的 USB 收发器 | |
| ISP1102A | 具备双向输入与 VBus 侦测的 USB 收发器 | |
| ISP1104 | 具备差动或单端式输入与 VBus 侦测的 USB 收发器 | |
| ISP1105 | 具备可变数据传输率与差动或单端式输入的 USB 收发器 | |
| ISP1106 | 具备可变数据传输率与差动式输入的 USB 收发器 | |
| ISP1109 | USB carkit 收发器 | |
| ISP1110 | 具备 UART 信号功能的 USB 外设收发器 | |
| ISP1301 | USB OTG 物理层收发器 | |
| ISP1302 | USB OTG carkit 收发器 |
以下链结提供 USB 规格、应用、开发资源、终端产品以及其他更多相关的有用信息。