NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Wireless USB

Selection guide
无线 USB
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.


USB 设计论坛 (USB-IF) 的 Wireless USB 是业界第一个高速无线个人互连技术,它结合了有线高速 USB 的快速与安全,以及无线技术使用简便等优点。


与有线 USB 相似的是,Certified Wireless USB 规范可以连接多达 127 个外设,在 3 米内传输速度高达 480 Mbps,10 米内传输速度则为 110 Mbps。


恩智浦致力于无线 USB 的开发,并拥有完整的发展蓝图。ISP3582 是恩智浦第一款通过验证的无线 USB 原生设备 (native device) 控制器,而且也通过了 WiMedia 认证。由于它是专为便携式应用所设计,因此它不仅提供了低功耗、小尺寸解决方案,而且也带来了最佳的软件架构。


恩智浦是无线 USB 推广组织 (Wireless USB Promoter Group) 的一员,协助无线 USB 内核规范的制定,同时也在指导委员会与技术工作小组中占有相当重要的地位。


在英特尔开发者论坛中,恩智浦与英特尔共同合作演示了 USB 技术,并发表一款功能完整且可立即量产的端对端解决方案,该解决方案连接了连接英特尔主机有线适配器 (HAW, Host Wire Adapter) 的标准个人电脑以及恩智浦集成 MP3 播放器开发平台的设备模块。


想要进一步了解我们即将推出的优化 Certified Wireless USB 解决方案,请与 UWB 支持联系。


UWB 通用无线电平台

WiMedia 联盟所开发的超宽带 (UWB, Ultra-Wideband) 通用无线电平台是 Certified Wireless USB 产品的基础,它藉由为多种应用协议提供无缝、高数据传输率无线解决方案来推动 Wireless USB 与基于 UWB 的产品市场的蓬勃发展。


由国际标准化组织 ECMA International 所发布的 WiMedia 超宽带标准是专为无线个域网而设计,能为 PC、消费类电子、移动通信与汽车电子等市场带来 480 Mbps 甚至更高速的数据传输率,以及低功耗的多媒体功能。超宽带通用无线电平台能够与其它无线服务和平共存,并可与其它技术如互联网协议 (IP/WiNET) 与蓝牙技术等相互搭配运作。