选择网站:
English
搜索
ESD 保护阵列


我们的 ESD 保护阵列在设计上能够保护高达 18 条传输或数据线路免受超过 30 kV 的突波破坏,他们能够为电路板空间受限的应用,如移动电话、便携式消费类电子产品及笔记本电脑等提供有效的 ESD 保护。


以我们新推出的低电容值 4 组 ESD 保护阵列 Product info on PESD5V0V4UW PESD5V0V4UW 为例,它采用超小型 SOD665 表面安装式封装,尺寸仅为 1.6 x 0.85 x 0.55 mm,线路电容仅 12pF,因此十分适合用来保护高速数据接口,如移动电话的用户识别 (SIM) 卡及多媒体功能卡等。


PESD5V0V4UW
使用 PESD5V0V4UW 保护用户识别卡接口


而同一系列产品中,新的 4 组 Product info on PESDxS4UD 与 5 组  PESDxS4UD 与 5 组 Product info on PESDxS5UD PESDxS5UD 则适合应用于计算和车用电子的数据接口保护,这两个系列都拥有 200 W 的超高峰值功率能力,符合 IEC61000-4-5 标准。


可以处理高达 480 Mbit/s 的数据传输率,USB2.0 接口需要具备超低线路电容值以避免信号失真的 ESD 保护器件。我们的 Product info on PRTR5V0U2X PRTR5V0U2X、PRTR5V0U2AX 与 PRTR5V0U4D 拥 2pF 的低电容值,可提供符合 IEC 61000-4-2 4 级标准的 ESD 保护


这些器件集成了超低电容值的轨对轨 ESD 保护二极管与连接接地及 VCC 电源的额外 ESD 保护二极管,可避免电源充电,因此,不需额外电容就可以实现最高级别的 ESD 保护。Product info on PRTR5V0U2X PRTR5V0U2X 与 PRTR5V0U2AX采用小型 SOT143 封装供货,可以用来保护USB 2.0 连接端口,而 PRTR5V0U4D 采用 SOT457(SC-74) 封装,可保护两个 USB 2.0 连接端口。

主要特色

  • 卓越 ESD 保护效能
  • 超低电容
  • 超快速反应时间 (小于 1ns)
  • 低箝位电压
  • 超低泄漏电流
  • 超小尺寸
  • 符合 IEC 61000-4-2 level 4 标准 (大气放电大于 15 kV、接触放电大于 8 kV)
  • 符合 HBM MIL-Std 883, class 3 (大于 4 kV)

目标应用

  • 移动电话与配件
  • 便携式电子产品
  • 电脑与外设
  • 通信系统
  • 影音设备
  • 高速数据传输线
  • 消费类应用如电视、机顶盒、DVD、媒体应用设备、游戏机

相关链接