选择网站:
English
搜索
ESD 保护二极管


我们的双向 ESD 保护二极管 PESD5V0S1Bx 系列不仅封装紧凑,而且具有卓越的 ESD 箝波性能表现,这些器件占用的电路板空间极小,但却为您提供了极大的设计灵活性,而且还能够承受高达 30 kV 的脉波大小,此系列产品符合 IEC 6100-4-2 level 4 标准,能够为您的系统提供可靠的保护,此外,他们还非常适合高频应用,其 35 pF 的低线路电容值,可以有效地减少不必要的信号失真。


在这个系列的最新产品中, PESD5V0S1BL 是业界体积最小的双向 ESD 保护二极管,采用 SOD882 表面安装式封装,尺寸大小仅有 1.0 x 0.6 x 0.5 mm,这个系列还包括采用 SOD323 封装的 Product info on PESD5V0S1BA PESD5V0S1BA 与采用 SOD523 封装的 Product info on PESD5V0S1BB PESD5V0S1BB

主要特色

  • 卓越的 ESD 保护效能
  • 超低电容
  • 超快速反应时间 (小于 1ns)
  • 低箝位电压
  • 超低泄漏电流
  • 超小尺寸
  • 符合 IEC 61000-4-2 level 4 标准 (大气放电大于 15 kV、接触放电大于 8 kV)
  • 符合 HBM MIL-Std 883, class 3 (大于 4 kV)

目标应用

  • 移动电话与配件
  • 便携式电子产品
  • 电脑与外设
  • 通信系统
  • 影音设备
  • 高速数据传输线
  • 消费类应用如电视、机顶盒、DVD、媒体应用设备、游戏机

相关链接