Latest products
PRTR5V0U1T
Ultra low capacitance single rail-to-rail ESD protection
-
Datasheet (70Kb)
Latest user manuals
-
UM10011 6 (691Kb)
我们丰富多样的 ESD 保护二极管与阵列产品能够为您提供卓越的静电放电 (ESD) 及其它由电压所引发的瞬间脉波保护功能。
由于体积小且具备超低漏电流等优点,因此非常适合空间受限及省电类型的应用,包括以电池作为主要电源或者手持式设备。
此外我们也提供专用的超高速系列产品,线路电容低达 1pF,这些器件非常适合用来保护超过 1 GHz 的高速与高频率数据线路应用。
- 卓越的 ESD 保护效能
- 超低电容值
- 小于 1ns 超快速反应时间
- 低箝位电压
- 超低漏电流
- 超小尺寸
- 符合 IEC 61000-4-2, level 4 标准 ((大气放电大于 15 kV、接触放电大于 8 kV)
- 符合 HBM MIL-Std 883 class 3 (大于 4 kV)
- 移动电话与外设
- 便携式电子产品
- 电脑与外设
- 通信系统
- 影音设备
- 高速数据传输线
- 消费类应用如电视、机顶盒、DVD、媒体应用设备、游戏机