NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

12 - 300 V P-channel MOSFETs

Selection guide

Latest products

PMK30EP

P-channel TrenchMOS extremely low level FET

Datasheet (85Kb)

Latest user manuals

UM10117 2 (1068Kb)

Latest application notes

AN10273 1 (194Kb)


做为全球 Power MOSFET 产品的领先制造商,恩智浦采用了业界领先的 TrenchMOS 技术,可以提供多样化封装与电压位准的低成本、高性能 MOSFET 产品。


例如,我们的 LFPAK 功率 MOSFET 产品系列可以为需要电压规格高达 100V 的晶体管产品提供超低导通电阻和高速切换优势,此外,我们性能稳定且使用简便的标准功率 MOSFET 产品可取代双极晶体管以用于低电压有刷与无刷直流电机的速度及转向控制。



恩智浦针对目前体积趋小、功能日趋丰富的便携式与家庭应用趋势,进一步发展了 Power MOS 产品。我们的创新 μTrenchMOS™ 系列产品结合了微型化封装与先进的 Trench 技术,能够以各种超紧凑的、符合业界标准的封装提供世界一流的性能,是所有注重空间与功耗的应用的理想选择。