做为全球 Power MOSFET 产品的领先制造商,恩智浦可以采用业界领先的 TrenchMOS 技术提供多样化封装与电压位准的低成本、高效能 MOSFET 产品。例如我们的 LFPAK 功率 MOSFET 产品系列就可以为需要电压规格高达 100V 的晶体管产品提供超低导通电阻与高速切换的优势。
此外,我们性能稳定且使用简便的标准功率 MOSFET 产品能取代双极晶体管对于低电压有刷与无刷直流马达的速度及转向控制。
恩智浦结合目前体积更小、功能更丰富的便携式与家庭应用趋势,进一步发展了Power MOS 产品。我们创新的 μTrenchMOS™ 系列结合了微型化封装与先进的 Trench 技术,能够凭借各种超紧凑、符合业界标准的封装提供世界领先的性能,是所有注重空间与功耗的应用的理想选择。