NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Nexperia back-end processors

Selection guide
Nexperia 后端处理器
PNX5100EH/M1A/A4 - Video back-end processor
PNX5100EH/M1A/B4 - Video back-end processor


液晶电视 (LCD TV) 是一个庞大且不断成长的市场,PNX5100 结合了更丰富的色彩、动态移动、高锐度、深度对比与完全高清质量等优点,而且还有一个自动图形控制 (APC, Automatic Picture Control) 工具让您可以轻松调整以符合您的个别需求。

关键优势

  • 绝佳的运动锐化技术
  • 完全动态补偿升级至 1920x1080p @ 120 Hz
  • 降低光晕效应与图像抖动消除
  • 逼真的色彩管理,包括宽广色域
  • 轻松使用工具调整清晰度设定

主要特色

  • 视频输出集成通道 (CPIPE, Composition Pipe),具备对比度、色彩与清晰度提升功能
  • 三个 TM3271 媒体处理内核
  • 内嵌 32-bit 宽 DDR2 SDRAM 控制器
  • 双 LVDS 输入与四个 LVDS 输出
  • 数字音频输入与输出

目标应用

  • 集成型数字 / 复合式电视 (液晶与等离子)
  • 宽广色域显示
  • 媒体处理

我们的 PNX5100 是一款先进的视频清晰度提升芯片,同时也是全球第一款结合图像抖动消除 (movie judder cancellation)、运动锐化 (motion sharpness) 与逼真色彩管理于单一器件中的解决方案,主要面向欧洲、亚洲与美国中高端消费市场中的数字与复合式平板电视,而且符合所有主要相关的业界标准。


结合主要的电视处理器,PNX5100 可以带来多种强化功能,例如降低光晕效应、消除图像抖动、降低动作模糊等。这款先进的后端处理器还提供画中画 (PIP, Picture-in-Picture) 与OSD 图形插入功能,支持高端平板显示屏幕分辨率以及包括 1366 x 768 @ 120p 与 1920×1080@120Hz 格式的屏幕刷新率。

相关链结