Latest products
TDA9981B
HDMI transmitter up to 150 MHz pixel rate with 3 x 8-bit video inputs and 4 x I2S-bus with S/PDIF
-
Datasheet (195Kb)
Latest application notes
-
AN10495 1 (217Kb)
-
AN10302 4 (529Kb)
虽然许多消费者已经可以接收高清数字电视广播, 但并不是所有的消费者都拥有能够浏览全解析图像的设备, 高清多媒体接口 (HDMI) 提供一个最简易的方式将电视、机顶盒以及其它设备连接在一起,使高清数字内容能够安全地在设备间传输,并完美呈现。
恩智浦拥有完整的产品、技术背景与后勤支持,帮助您轻松有效地在您的系统设计中实现 HDMI 功能。
完整 HDMI 产品线
- 显示应用HDMI 接收器
- 用于信号来源设备 (DVD 播放器、机顶盒、便携式应用) 的HDMI 发送器
- 消费电子控制 (CEC, Consumer Electronics Control) 解决方案
- 能够扩充可用连接端口的 HDMI 开关
- HDMI 终端 ESD 保护器件
设计与支持服务
为了协助您顺利将我们的产品应用到您的解决方案中,我们在全球各地提供在地应用支持以及在线技术支持, 此外,我们的HDMI 授权测试中心也确保您的产品完全符合 HDMI 规格。
设计与支持服务