NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

HDMI receivers

Parametric Search
HDMI receivers

第一款新一代 HDMI 1.3 接收器 TDA19978 帮助您为消费者带来更高清质量与更丰富的功能。


专为高清电视 (HDTV) 所设计,我们新一代 HDMI 1.3 接收器结合数个不同的器件于一颗集成型芯片中,能够支持所有的高清电视格式,例如 1080p / 60 Hz 电视格式以及 60Hz 电脑显示分辨率下的UXGA (1600 x 1200)。


系列中第一款推出的产品 TDA19978 支持 12-bit 深色与扩展色域,带来更优异的视频效能,它同时也藉由支持高比特率音频传输路径与直接流传送 (DST, Direct Stream Transport) 来提升音频体验,并且能够传输例如 DTS-HDTM 或 Dolby TrueHDTM 等音频流。


为了降低实现高清电视的整体成本,TDA19978 在四个独立 HDMI 输入端口中分别嵌入了 EDID 存储器并采用小尺寸封装,并在设计过程中与主要的高清电视制造商密切合作,因此这款崭新的 HDMI 1.3 接收器是一款理想的解决方案,能够满足市场对高清电视日益增长的需求。


恩智浦藉由可同时与多内核 (MIPS、SPARC、ARM) 以及多重操作系统兼容的完整软件来支持接收器的硬件效能,通过取得 HDMI 兼容认证,可以提供使用容易的高端驱动与低端细部调整功能。

关键优势

  • 提升音频与视频效能
  • 高端驱动带来简便的配置
  • 可轻松在电路板上集成 - 不需外加 EDID 存储器与开关
  • 最佳的成本与尺寸 - 降低高解析音频 / 视频接收器与电视机的成本
  • 备有软件驱动程序可提高设计速度
  • 符合 HDMI 规格的参考设计

主要特色

  • HDMI 1.3 选择
    • 使用 xvYCC 色彩空间来扩充色域
    • 支持色彩深度色深 (Color Depth) 处理高达每色 12-bit
    • 支持高比特率音频传输路径与直接流传输
  • 四个独立 HDMI 输入高达 2.3 GHz
  • 每个 HDMI 输入端口中分别嵌入了 EDID 存储器
  • 三种电源管理等级可达到最佳的省电能力
  • 包含驱动程序的完整软件支持
  • 采用低引脚数的 HLQFP144 封装

目标应用

  • 高清电视

相关链结

为高清电视与更多产品带来最丰富的色彩体验