利用我们的 PC TV 信号捕获 / 解码芯片系列产品,将通用的混合电视接收与录制功能带入个人电脑,拥有丰富多样性,这些高度集成的解决方案具备先进的处理功能,因此能够确保获得极佳的清晰度。
技术成熟的视频压缩引擎可以为 PC 或便携式设备提供 PVR 个人视频录制、时间平移与串行媒体等影音流编码功能,而应用在串行功能上的足够带宽则通过 PCI Express 1.1 兼容架构来提供。
版权保护则包括经过认证的三级 Macrovision 侦测电路以及 128-bit AES 与 (T)DES 编码功能,这些解决方案拥有高级命令与响应接口,可以通过广播驱动程序架构 (BDA, Broadcast Driver Architecture) 驱动软件以及受保护的 BDA 驱动软件等内置功能提供即插即用应用。
双信道模拟 / 数字 PCI-Express PC TV 捕获 / 编码
人们喜欢边看边录的灵活性,SAA7164E 的双流架构通过两个独立数字视频流同时进行捕获与编码,带来这项功能以及其它更多的使用方式。
单信道模拟 / 数字 PCI-Express PC TV 撷取 / 编码SAA7163E
这款具备高成本效益的 PCI-Express PC TV 引擎可以为各种系统带来全球广播接收与卓越性能表现。