NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Car access & immobilizer ICs

Selection guide
汽车门禁与防盗IC
读卡器
遥控车钥
应答器
UAA3201T/V1 - UHF/VHF remote control receiver

Latest application notes

AN95001 H (436Kb)



通过一系列的保全应答器 (transponder)、加密 (encryption) 与双向身份认证 (challenge/response) 系统,再搭配上车内基站芯片,恩智浦半导体持续领导汽车防盗市场,并致力于研究开发新一代免钥匙遥控门锁 (keyless remote) 及门控 (passive entry) 系统芯片。


产品

自从采用应答器的汽车防盗系统上市后,汽车失窃的比率已经降低九成以上。恩智浦半导体提供的应答器读取设备为汽车进入系统带来安全与便利,同时还为车身和汽车器件识别应用提供解决方案。


我们最新一代的车用遥控门锁芯片除了结合识别及防盗功能之外,还具备一个精简指令系统 (RISC, Reduction Instruction Set Computer) 处理器,为汽车钥匙带来更高的灵活性与更多的功能。而新一代的门控系统则提供了极佳的便利性,可识别车主、在车主到达时开启车门、自动上锁、关灯,甚至在车主离开后自动启动警铃防盗功能。


应用

恩智浦第一代的汽车防盗系列 (包括一个只读的应答器和一个可读写的应答器) 已经使用在众多车辆上。第二代 SECT 及 HITAG 应答器则包括双向身份认证功能,具备更高的安全性,此外,高端的车内基站芯片则确保卓越的系统表现与简易的应用。凭借我们在系统化芯片技术上的优势,恩智浦半导体面向门控系统及汽车免钥匙启动系统提供了丰富的解决方案,让汽车防盗达到最佳的安全性及便利性。


带给客户的优势

  • 可轻易地内置在汽车钥匙中
  • 免电池
  • 通过双向身份认证与加密数据传输达到超高的安全等级
  • 采用高度集成的基站芯片,符合汽车电子化工业严格的品管要求,并维持最低的成本。

相关链结

应答器


Product Profile PCF7935AS (30kB)
Product Profile PCF7942 (183kB)
Product Profile PCF7946AT (15kB)


读取设备


Product Profile PCF7991AT (12kB)