恩智浦半导体功能强大且高度集成的先进基站芯片 (ABIC, Advanced Basestation IC) 非常适合于汽车防盗应用。它集成了转发器 (transponder) 读、写所必需的所有功能,并且利用独特的可自动调整取样时间 (AST, Adaptive Sampling Time) AM/PM 解调技术,有效扩大系统的操作范围。
除了非常适合搭配恩智浦半导体 PCF79xx 转发器系列产品之外,我们的先进基站芯片也可以结合一般采用移位键控 (ASK, Amplitude shift keying) 调制的转发器。凭借可大幅调整 ASK 调制与接收的特性,强化系统的应用灵活性,同时 ABIC 也是智能型天线与有源式天线等应用的理想选择。
载波可以来自于片内的振荡器或外部的时钟源,通过可编程的片内时钟除频 (clock divider) 电路可以使用宽广的时钟频率范围。器件可以经由天线的失败侦测功能达到系统的自我诊断,并以串行微控器接口作为器件与转发器之间的通讯接口。此外,利用我们卓越的 CMOS 技术,这些器件拥有低功耗的特性,同时还支持备用和省电模式。
| 特性 | PCF7991AT | PCJ7991AT |
|---|---|---|
| 采用高效的 AM/FM 解调技术扩大系统的操作范围 | Yes | Yes |
| 适合于智能型天线与有源式天线架构 | Yes | Yes |
| 高天线驱动能力 | CW: 200 mAp | CW: 200 mAp |
| 低天线驱动器输出阻抗 | 3.5 Ohm | 3.5 Ohm |
| 绝佳的接收灵敏度 | 2 mVpp | 2 mVpp |
| 可编程的时钟分频、调制、接收增益与滤波器特性 | Yes | Yes |
| 快速的 "写后读出" 接收设置特性 | Yes | Yes |
| 内嵌接收 EMI 滤波器 | Yes | Yes |
| 天线失败模式侦测 | Yes | Yes |
| 极少的外围器件 | Yes | Yes |
| 操作电压范围 | Yes | Yes |
| 省电模式 | 7 µA @ 5.5 V | 7 µA @ 5.5 V |
| 封装方式 | SO14 | SO14 |
| 温度范围 | -40 to +85 °C | -40 to +105 °C |
请点击这里下载技术文件。