NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
HiPerSmart


恩智浦半导体以尖端的 32-bit HiPerSmart 计算平台开启新一代先进智能卡的大门。HiPerSmart 平台结合恩智浦先进的 0.18 µm CMOS 工艺与 MIPS Technology 公司专门面向芯片卡设计的 SmartMIPS 架构内核。


功能强大且拥有高灵活性架构,能够提供广泛多样的存储器配置与安全功能,此外,借助于 ISO/IEC 7816-3,HiPerSmart 也可以应用在所有接触式芯片卡以及各种识别设备上。


应用

HiPerSmart 平台适合用于各种需要海量存储与高安全性的高性能应用场合,包括第三代 (3G) 无线通信。此外,HiPerSmart 还特别适用于尖端的通用 IC 芯片卡 (UICC, Universal IC Cards),如 USIM 和 RUIM 的应用等。


带给客户的优势

我们的 HiPerSmart 让客户可以设计出可靠、具成本效益且安全的 32-bit 产品,满足各种尖端且大量的应用需求。闪存加速原型设计与灵活化应用,确保迅速发展的大量需求。