恩智浦 HITAG 产品
我们的 HITAG™ 系列无源射频识别 (RFID) 器件非常适合长距离作业范围,专为各种识别应用而设计,包括家畜追踪、赌场管理及所有的物流管理应用等。
产品
工作频率为 100 到 150 kHz 的 HITAG 是市场上第一个支持复杂的防冲突 (anti-collision) 算法而且可以同时读取多个标签的标签芯片。HITAG 读写应答器 IC 使用主流加密技术。HITAG 读卡器 IC 为定制读写设备的开发提供了一条便捷之道。
应用
HITAG IC 适合各种各样的应用,包括物流、资产追踪、气瓶识别和游戏等。
带给客户的利益
- 几乎完全不受不同应答器形式的限制
- 快速可靠的交易
- 免维护
- 简易、方便的操作
- 简单的系统集成
相关链接
致合作伙伴的信 (24kB)
读取设备
Hitag 读卡器芯片 HTRC110 数据手册 (226kB)