HITAG™应答器芯片的工作频率为 100 到 150 kHz,即使在恶劣的环境下(例如在天线范围内有金属物或处于潮湿环境)仍能正常运作,不受电子干扰,可确保数据传输的安全性。
HITAG 1 芯片拥有非常精密的防干扰功能,能让数个标签在读卡器的作用范围内同时运作,这种极低功率的 EEPROM 设计,可以使读写操作的距离相同,而且距离很远。HITAG 2 芯片具备多模能力,可在不同的读卡器与波特率(baud rate)下操作,并且支持多种协议,因此可以在多种应用中使用。
为顺应全球对数据安全的要求,几乎所有 HITAG IC 都使用主流加密技术。至于其他额外的检查,例如循环冗余校验 (CRC, cyclic redundancy check) 或奇偶校验 (parity check),可以确保极高的数据完整性,使 HITAG 成为可靠的系统。
HITAG S 芯片系列是恩智浦知名 HITAG 系列的最新成员,主要应用于数量庞大的家畜追踪与食品安全市场上,它创新的超低功率设计可以实现更远的读取距离,非常适合这些应用领域的需求。