NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Identification

Parametric Search
识别
汽车防盗芯片
HiPerSmart 32-bit 智能卡芯片
HITAG RFID 器件
ICODE
MIFARE
NFC 近距离无线通信
智能卡读卡器芯片
SmartMX
SmartXA 16-bit 智能卡芯片
UCODE 智能型标签芯片

Latest products

P5Cx012/02x/40/73/80/144 family

Secure dual interface and contact PKI smart card controller

Datasheet (81Kb)

Latest user manuals

UM10104 1 (17749Kb)

Latest application notes

AN10232-01 (701Kb)
AN01009 1 (174Kb)


恩智浦最近提出两份考量非接触式卡片应用端对端系统安全风险的应用笔记,以及一份 MIFARE Classic 安全性的常见问题解答。

更多信息...

我们的识别产品涵盖一系列完整的智能卡、标记、标签与读取设备用芯片,并且提供丰富的协同处理器、安全技术、存储器以及接口可供选择。


从大量使用于供应链管理应用中的低成本智能型标签,到面向多功能智能卡的新一代 32-bit 智能计算平台,我们的产品能够满足您的所有需求。

智能卡控制器与安全芯片

对于需要高度安全性与可靠性的应用,如智能卡、保全设备、SAM 模块等等,我们依据不同应用需求提供不同的平台,包括从我们知名的 WE 接触式控制器系列与 SmartMXSmartXAHiPerSmart 32-bit 架构等。


非接触式存储器芯片

我们的 MIFARE 非接触式智能卡芯片为非接触式接口带来最先进的安全性与便利性组合,同时符合 ISO 14443A 接口标准。I·CODEUCODE 系列则是特别面向高用量智能型标签而设计的 RFID 芯片。此外,我们的 HITAG 系列芯片运作范围可超过一米,为货物追踪管理与运筹应用提供完善的解决方案。


读取芯片

为了让我们的智能卡、标记及标签等平台更加完善,我们提供了丰富齐全的接触式与非接触式读取芯片,以满足所有识别应用的需求。

汽车防盗系统

恩智浦半导体为汽车电子系统制造商与汽车钥匙制造商提供丰富多样的产品,并在汽车防盗系统市场上位居领先地位。