NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
MIFARE
MIFARE Classic
MIFARE DESFire
MIFARE Plus
MIFARE Ultralight
MIFARE Ultralight C


恩智浦最近提出两份关于非接触式卡片应用端对端系统安全风险因素的应用笔记,以及一份 MIFARE Classic 安全性的常见问题解答。

更多信息...

MIFARE 完全符合 ISO 14443A 标准,是非接触式与双接口智能卡的业界标准,已在全球得到广泛采用。


该平台提供一系列兼容非接触式智能卡、读卡器器件以及双接口器件,为非接触式与接触式智能卡市场提供安全的连接方式。




产品

目前 MIFARE 接口平台包含六个产品系列:


MIFARE Classic 系列涵盖符合 MIFARE 通信协议的硬连线(Hardwired) IC,如 MIFARE Standard 1k 与最新推出的 MIFARE Standard 4k。


MIFARE Ultralight 是低成本、高用量与限制使用票证(如公共交通票证、活动票证等)的理想选择,同时也是目前在用接触式磁条读卡器的最佳替代方案。


MIFARE DESFire EV1 是市场上第一款同时支持高级加密 (AES) 与一般加密 (如 DES 与 3DES) 的非接触式芯片,同时,恩智浦MIFARE DESFire EV1智能卡与读卡器中的MIFARE DESFire EV1 SAM模块是公交、活动票证、识别应用、电子政务、城市认同卡(city loyalty)与电子钱包应用的理想选择。


MIFARE 读卡器器件包括读卡器芯片、读卡器模块与评估包。遵循一系列的 13.56 MHz 非接触式标准,如 ISO 14443A & B 以及 ISO 15693。


应用

MIFARE Interface 平台主要应用于公共交通的电子票务系统。乘客只要持卡在十字型转门或入口处的读卡区通过,立刻感受到票务处理系统的便利与速度提升。MIFARE产品将是未来个别移动设备的关键,它支持收费站、机票、门禁管制以及其他多种应用。


带给客户的利益

  • MIFARE是非接触式智能卡交易最重要的业界标准
  • 全球使用量最高
    - 已售出超过一千万个的 MIFARE 读卡器内核器件
    - 已售出超过十亿个非接触式与双接口芯片
  • 完全符合 ISO14443A 标准
  • 经得起未来考验的发展规划
    - 标准接口确保目前的基础设施可轻松升级以符合未来智能卡芯片要求
  • 为价值链的各个层次提供一致性的产品与多重资源选择

开放式平台

MIFARE是一个开放式平台,在遵循业界常规下,任何想要开发、推广与销售MIFARE兼容产品的公司都可使用此技术。价值链中的任何一环(包括服务提供商、系统集成商、智能卡与读卡器制造商以及软件开发公司等)支持MIFARE的应用都可获得下列资源:

  • 由独立的 MIFARE 兼容性认证机构 (MCI, MIFARE Certifiaction Institute Testhouse Arsenal) 提供 MIFARE 兼容性认证,可确保任何供应商所提供的智能卡与读卡器都可一起正常运作。
  • mifare.net - 这是由所有与 MIFARE 有关的厂商及组织所组成的论坛,旨在推动与支持 MIFARE 接口平台的发展。该网站包含所有您需要知道的 MIFARE 优点以及安全与标准等相关信息,同时也提供 MIFARE 在世界各地成功应用的简要说明。

成功范例

浏览完整的成功范例与专题文章


相关链接

表示机密性文件
您必须下载并填写密码申请表


下载 PDF 文件 非接触式 Mifare 智能卡读卡器芯片线路卡 (40 kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 MIFARE 机密文档申请表 (106kB)
下载 PDF 文件 MIFARE 文档和附录结构说明 (72kB)


应用笔记


下载 PDF 文件 AN10841 1 MIFARE Plus卡线圈设计 (100kB)
下载 PDF 文件 AN10834 30 MIFARE ISO/IEC 14443 PICC选择 (5388kB)
下载 PDF 文件 AN10787 5 MIFARE应用目录(MAD) (763kB)
下载 PDF 文件 Mifare 应用目录(MAD);注册应用列表 (202kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 MIFARE(卡)线圈设计指南 (321kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 温度管理;引入线设计 (108kB)
下载 PDF 文件 应用笔记;AN02105:安全访问双接口智能卡芯片的 MIFARE 存储器 (223kB)
下载 PDF 文件 AN10833 31 MIFARE 接口平台型识别程序 (365kB)


出货方式


另请下载密码申请表! 下载 PDF 文件 8 英寸晶圆通用规格 (279kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 FCP2 封装规格 (1,280kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 FCP 封装工艺 (147kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 35mm 超大卷盘格式封装的通用技术规范;产品数据手册 (369kB)
另请下载密码申请表!下载 PDF 文件 产品数据手册;非接触芯片卡模块规格 MOA4 (286kB)