NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
读卡器IC
汽车门禁与防盗IC
接触式
非接触式
HITAG
NFC

Latest products

CLRC63201T

Multiple protocol contactless reader IC (MIFARE/I-CODE1)

Datasheet (719Kb)

Latest user manuals

UM10104 (17749Kb)

Latest application notes

AN10232 (701Kb)
AN01009 (174Kb)


恩智浦最近提出两份关于非接触式卡片应用端对端系统安全风险因素的应用笔记,以及一份 MIFARE Classic 安全性的常见问题解答。

更多信息...

恩智浦智能识别产品涵盖完整的IC系列,适用于智能卡、标签和读卡器,提供许多协处理器、安全性、存储器和接口选择。


从用于大批量供应链管理的低成本智能标签IC,到用于强大多应用智能卡的下一代32位智能计算平台,恩智浦满足您的所有需要。


智能卡控制器与安全 IC

对于安全性和可靠性要求最高的应用(如智能卡、安全加密狗、SAM模块等),我们可以根据应用需要提供不同平台:从有口皆碑的 WE-接触式控制器系列和SmartMXSmartXA产品系列。


非接触式存储器 IC

恩智浦 MIFARE 非接触式智能卡 IC 融合了最先进的安全性与便利性,适合进行非接触式接口,并符合 ISO 14443A 接口标准。恩智浦 I·CODEUCODE 专门针对大批量智能标签应用而设计。此外,恩智浦 HITAG 系列 IC 具有超过 1 米的工作范围,能为追踪和物流应用提供强大的解决方案。


读卡器

恩智浦为所有智能识别应用提供全面的接触式和非接触式 读卡器IC,与恩智浦智能卡及标签、标牌平台构成完整解决方案。


汽车防盗系统

恩智浦半导体拥有适合汽车系统制造商和车钥匙制造商的丰富产品系列,引领汽车防盗系统市场。