NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Smart card reader ICs

Selection guide
智能卡读卡器芯片
接触式智能卡读卡器芯片
非接触式智能卡读卡器芯片

Latest products

TDA8023

Low power IC card interface

Datasheet (161Kb)

Latest user manuals

UM10104 1 (17749Kb)

Latest application notes

AN10232-01 (701Kb)
AN00056 1 (252Kb)


恩智浦半导体拥有一系列完整的读卡器器件支持我们的芯片卡 IC,包含采用 MIFARE® 架构平台的非接触式设备、接触式读卡器模块与最新一代的读卡器接口芯片等。


产品

恩智浦的非接触式读卡器芯片与模块是 MIFARE® 接口平台所不可或缺的,不但符合 ISO 14443 A 规格,同时还能与各种 MIFARE® 卡完全兼容。我们的接触式读卡器模块面向接触式应用,完全符合 ISO 7186 标准,可以简化全方位系统解决方案的设计。此外,TDA800x 系列读卡器接口也都具备 ESD 保护功能,并符合 ISO 7816 标准。


应用

恩智浦的 MIFARE® 读卡器器件相当适合应用在各种非接触式产品上,同时也是非接触式智能卡技术的业界标准,应用范围涵盖由公共交通的电子票证、公路征费、航空票务、门禁管制、流量管理以及网络访问控制等全都涵盖在内。


我们的接触式读卡器芯片、器件具备绝佳的安全性,适合于广泛的应用,包括金融服务、电子商务与移动电话的手机门号卡等。


我们的智能卡读卡器接口能够使多个读卡器通过同一根总线与设备串连,适合应用在付费电视、金融与电子商务应用的机顶盒上。


带给客户的优势

  • MIFARE® 非接触式读卡器器件完全符合 ISO 14443 A 规格
  • 接触式读卡器模块完全与 ISO 7186 标准兼容
  • 设计导入容易
  • 拥有恩智浦专业技术与各种工具的支持,包括功能演示板与软件库等,让所有产品都非常容易导入设计

成功范例