NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Contact smart card reader ICs

Selection guide
接触式智能卡读卡器芯片
TDA8002C - IC card interface
TDA8007B - Double multiprotocol IC card interface
TDA8020 - Dual IC card interface
TDA8023 - Low power smart card interface
TDA8024 - IC card interface
TDA8029 - Low power single card reader

Latest products

TDA8023

Low power IC card interface

Datasheet (161Kb)

Latest user manuals

UM10104 1 (17749Kb)

Latest application notes

AN10232-01 (701Kb)
AN00056 1 (252Kb)


恩智浦面向接触式智能卡应用推出一系列与 ISO7816 标准兼容的接触式读卡器芯片,这些芯片拥有恩智浦卓越的专业知识与丰富的支持工具 (包括功能演示板与软件器件库等) 作为后盾,可以轻易地导入机顶盒、移动设备与单机型读卡器等设计中。


作为全球付费电视设备用接触式读卡器芯片的领先供应商,恩智浦能够为各种应用提供符合 EMV2000 与 NDS 的智能卡读卡器接口。


凭藉着我们现有产品所展现的优异效能,TDA80xx 系列先进的智能卡读卡器接口产品可用于免现金付费、收款机、银行终端机、个人电脑与移动电话等各种不同的应用。

应用

  • TDA8024:为付费电视应用带来各种广泛的功能
  • TDA8020 与 TDA8007:为需要双智能卡插槽的机顶盒产品提供完美的解决方案,这些芯片也相当适合于开发金融应用所需要的多重安全帐户管理器 (SAM, Security Account Manager) 接口。
  • TDA8029:集成有一个片上微控制器 TDA8030 (OTP) 与 TDA8031 (ROM),为适合 I²C、并行、串行、I/O 与 USB 读卡器的理想解决方案。

相关链结

接触式智能卡读卡机芯片产品 (30 kB)