NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Contactless smart card reader ICs

Selection guide
非接触式智能卡读卡器芯片
MF3ICD8101DUD/03 - MIFARE DESFire contactless multi-application IC


非接触式读卡器元件

世界智能卡基础设施正在迅速发展,很快就会出现爆炸式增长。在这一充满活力的环境中,恩智浦半导体将所有必要的读卡器功能整合到一块芯片中,从而极大地降低了成本和设计复杂度。以包括演示板和软件库在内的丰富支持工具作为后盾,我们的读卡器芯片极易于设计导入,使您能发挥最大的应用灵活性。


非接触式识别为访问电子介质中存储的信息提供了极大的方便。我们的 13.56 MHz 智能卡读卡器芯片和模块:

  • 形成了 MIFARE 接口平台——非接触式和双接口智能卡方案的工业标准——的有机部分
  • 符合国际标准,包括 ISO 14443 A、ISO 14443 B 和 ISO 15693
  • 易于设计导入
  • 传输距离可达 100mm
  • 提供可选的 RF 数据通信加密
  • 使用 MIFARE 演示系统可非常容易地创建新应用

MIFARE 读卡器是兼容 MIFARE 接口的产品的成功之基石。目前,全球已安装 2.500.000 套以上 MIFARE 读卡器基础设施。


相关链接

一般信息


下载 PDF 文件 机密 AFC 文档申请表 (36kB)
下载 PDF 文件 非接触式读卡器系统线路卡 (34kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 MIFARE 机密文档申请表 (106kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 机密 I 代码文档密码申请表 (91kB)


应用笔记


另请下载“密码申请表”! 下载 PDF 文件 应用笔记:Micore 读卡器芯片系列;直接匹配天线设计 (615kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 Mifare(14443A) 13,56 MHz RFID 邻近天线;应用笔记 (657kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 MIFARE MF RC500 有源天线概念;应用笔记 (1331kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 应用笔记:ISO/IEC 利用 Micore 实现较高比特率 (146kB)
下载 PDF 文件 Mifare ISO/IEC 14443 PICC (253kB)


软件/固件


下载 ZIP 档案 示例源代码、基本函数库 MF RC5xx


MFRC500 读卡器芯片


下载 PDF 文件 MIFARE MF RC 500;高度集成 ISO 14443A 读卡器芯片,缩略版规格 (51kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 MIFARE MF RC500;高度集成 ISO 14443A 读卡器芯片 (915kB)


MFRC530 读卡器芯片


下载 PDF 文件 MIFARE MF RC 530 ISO 14443 A 读卡器芯片;缩略版规格 (55kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 MIFARE MF RC530;ISO 14443A 读卡器芯片 (925kB)


MFRC531 读卡器芯片


下载 PDF 文件 MIFARE MF RC 531 ISO 14443 读卡器芯片,缩略版规格 (58kB)
另请下载“密码申请表”!下载 PDF 文件 MIFARE MF RC531;高度集成 ISO 14443 读卡器芯片 (949kB)


CLRC632 Mifare/ICODE 读卡器芯片


另请下载“密码申请表”! 下载 PDF 文件 Mifare 和 ICODE CL RC632 多协议非接触式读卡器芯片 (1088kB)
下载 PDF 文件 CL RC632 多协议非接触式读卡器芯片,缩略版规格 (61kB)


SLRC400 ICODE 读卡器芯片


下载 PDF 文件 ICODE SL RC400 ICODE 读卡器芯片 (576kB)


MFRC522 Mifare 读卡器芯片


下载 PDF 文件 数据表 MFRC522,非接触式读卡器芯片 (2468kB)


MFRC523 Mifare 读卡器芯片


另请下载“密码申请表”! 下载 PDF 文件 数据表 MFRC523,非接触式读卡器芯片 (2611kB)


安全读卡器元件


另请下载“密码申请表”! 下载 PDF 文件 数据表;DESFire SAM MAC 功能规格 (147kB)


MFRD700 Mifare Pegoda


下载 PDF 文件 Mifare MF RD700 PEGODA 非接触式智能卡读卡器 (192kB)


MFEV700 Mifare Pegoda 评估包


下载 PDF 文件 Mifare MF EV700 简介 (737kB)


MFEV800 Mifare Pegoda 评估包


下载 PDF 文件 Mifare MF EV800 简介 (736kB)


CLRD701 Mifare/ICODE Pegoda 读卡器


下载 PDF 文件 Mifare&ICODE CL RM701 Pegoda,非接触式读卡器模块 (1101kB)
下载 PDF 文件 Mifare&ICODE CL RD701 Pegoda,非接触式智能卡读卡器 (149kB)


RD701 Pegoda 读卡器评估软件


下载 ZIP 档案 ICode 通用演示软件 v1.2 (4297kB)
下载 ZIP 档案 Rd70x 固件 v2.00 (457kB)
下载 ZIP 档案 Mifare Wnd 演示软件 (4,866kB)
下载 ZIP 档案 Desfire 用户接口 V2.1;演示软件 (1046kB)