我们先进的 SmartMX 系列专为需要高可靠度解决方案的高安全性智能卡应用而设计,不论是否具备多重接口选择,均可适用。
SmartMX 与 MIFARE® PROX 系列产品完全兼容,符合金融卡、SIM 卡、用户卡、电子商务、电子政务与公共交通等批量、低成本、单一或多重应用市场的需求。SmartMX 双接口与三接口系列产品提供高 EEPROM 存储容量 (高达 72 Kbyte),符合甚至超越国际民航组织 (ICAO) 制定的智能型护照规格 (机器可读旅行文件)。
SmartMX 智能卡芯片拥有电压、频率、温度与光线的异常侦测机制,搭配 Handshake 解决方案设计方法时,整个系列的产品能够抗拒任何形式的实体分析。此外,存储器管理单元 (防火墙) 也为 PKI 控制芯片提供额外的保护。SmartMX 系列芯片的硬件已经通过独立安全性专家的验证,以确保符合最高的安全标准。其中率先推出的智能型护照芯片,P5CD072 与 P5CD036 已经通过 CC EAL5+ 认证。
在目标市场中,SmartMX 是目前最先进的解决方案,它集成了功能相当强大的 PKI 协同处理器与密钥编密,以支持 RSA、ECC、DES 与 AES,而且还具有 Handshake 解决方案的高安全性、低功耗与效率优化的设计概念。SmartMX 可以轻易实现优化操作系统与开放式平台解决方案,包括 JAVA 开放式平台与 MULTOS,同时提供优化的功能与高安全性。
SmartMX 微控制器采用 0.18µm 五层金属层 CMOS 工艺技术生产,并支持 Class 'C'、'B' 与 'A' 电压范围 (1.8 - 5 V),可以满足如 3GPP 3G 移动通信与信用卡 / 预付卡标准 (EMV) 的需求。SmartMX 基于经验证的安全性 C51 兼容架构,提供包含 ISO 7816、ISO 14443 与 USB 2.0 等多种接口选择,同时提供 3-DES 编密协同处理器以及 AES 算法与面向 PKI 算法的 FameXE 加密加速器选择。
产品系列
SmartMX security & PKI controllers (0.14 um) linecard (46 kB)
SmartMX PKI controllers (0.18 um) linecard (43 kB)
SmartMX security controllers (0.18 um) linecard (37 kB)
应用
数据手册
Short Form Specification; SmartMX platform features; Secure Smart Card Controller Platform (177kB)
Short Form Specification; SmartMX Secure Smart Card Controller P5CC009 (151kB)
Short Form Specification SmartMX P5CD009, Secure Dual Interface PKI Smart Card Controller (189kB)
Short Form Specification; SmartMX Secure Smart Card Controller P5CC018 (210kb)
Short Form Specification; SmartMX Secure Dual Interface PKI Smart Card Controller P5CC036 (156kb)
Short Form Specification; SmartMX Secure Dual Interface PKI Smart Card Controller P5CD036 (197kb)
Short Form Specification SmartMX P5SC036, Secure Smart Card Controller (283kb)
Short Form Specification SmartMX P5CC072, Secure PKI Smart Card Controller (296kb)
Short Form Specification Smart MX P5CN072; Secure Dual Inteface PKI Smart Card Controller (213kb)
Short Form Specification SmartMX P5SC072, Secure PKI Smart Card Controller (187kb)
Short Form Specification; SmartMX Secure Dual Interface PKI Smart Card Controller P5CD072 (197kB)
Short Form Specification; SmartMX Secure Triple Interface Smart Card Controller P5CT072 (207kB)