NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

UCODE smart label ICs

Selection guide
UCODE 智能型标签芯片


UCODE 系列 UHF 转发器芯片非常适合需要高速操作的供应链和物流应用,具有高度防冲突和长距离操作等优点,可以帮助保护 您的品牌。


UCODE G2XM 与 UCODE G2XL

UCODE G2XM 和 UCODE G2XL 确保在整个制造过程中可持续追踪您的产品。 这些无源式 RFID 芯片解决方案让供应链透明化,同时也让栈板、外箱与单品级追踪更加可靠且具成本效益,有助于防止仿冒,同时加快入库检查。 独特的密码保护自定义命令集(例如电子防盗系统)加强防盗;采用读保护防止未经授权访问内存;芯片经过校准,使读卡器与标签的通信链路得以优化。


UCODE G2XM 和 UCODE G2XL 已通过 EPCGlobal C1G2 1.0.9 认证,符合 EPCGlobal C1G2 1.1.0,在整个 UHF 带宽上都能提供无与伦比的 UHF 性能,并且在高密度读卡器环境和长距离范围内也能可靠地工作。 两者均能提供扩展的 240 位 EPC 号和 64 位标签识别符,包括一个 32 位唯一序列号。 此外,UCODE G2XM 具有一个 512 位芯片上用户专用内存。


UCODE EPC G2

恩智浦的 SL3 ICS1001 是第一款符合 EPCGlobal 超高频率 (UHF) 电子产品代码 (EPC) 1 类 2 代 (G2) 标准的芯片, 通过灵活实施应用现场识别符 (AFI),支持 EPCGlobal 和 ISO 18000-6C 编码结构。 UCODE EPC Gen2 具有 224 位用户内存和 64 位标签识别符。


UCODE HSL (高频智能型标签)

SL3 ICS3001 是专为无源式智能型挂牌与标签而设计的芯片, 它除了具备可进行高速双向数据传输的射频接口之外,还具备先进的防冲突与冲突仲裁技术,可在同一时间读写多个标签。 UCODE HSL 具有 216 位用户内存和 64 位唯一识别符。


优势

  • 芯片灵敏度高,可长距离读取
  • 芯片输入电容高,标签装配容易
  • 在不同材料上的性能一致
  • 多读卡器环境中操作可靠
  • EAS 防盗功能
  • 读保护防止未经授权访问内存
  • 温度范围广: -40℃ 至 +85℃
  • 840MHz 至 960Mhz,全球通用

主要应用

  • 供应链管理
  • 单品级标签
  • 资产管理
  • 栈板与外箱追踪
  • 集装箱识别

遵循标准

UCODE G2XM、UCODE G2XL


  • 通过 EPCglobal 1 类 2 代 1.0.9 版认证
  • 符合 EPCglobal 1 类 2 代 1.1.0 版

UCODE EPC G2


  • EPCglobal class 1 gen2

UCODE HSL


  • ISO 18000-4 Mode 1 (2.45 GHz)
  • ISO 18000-6 Type B (UHF)
  • ANSI NCITS 256:1999 (R2001) Part 3 - 2.45 GHz
  • ANSI NCITS 256:1999 (R2001) Part 4 - UHF
  • ISO 18185 - 电子封印标签 (ISO TC 104)
  • EANoUCC GTAG™
  • MH10.8.4 - 可重用集装箱
  • AIAG B-11 - 汽车轮胎和车轮识别

相关链接

UCODE G2XM/G2XL leaflet (593 kB)
UCODE Supplier List 2008 (144 kB)
Identification Product Overview (266 kB)
UCODE HSL Fact Sheet (111kB)
Short Form Specification; SL3ICS30 01 UCode HSL (57kB)
Product Short Data Sheet SL3ICS10 UCODE EPC G2 (134kB)