NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
NFC


近距离无线通信 (NFC) 是一种无线连接技术,由非接触式识别和网络技术相结合发展而来,能在电子设备之间实现方便的短距离通信。

NFC 为所有类型消费电子设备之间的连接提供了极大的便利,实现了快速且简单的通信。在我们这个日益复杂、互连程度越来越高的世界中,NFC 为数据的控制提供了完美解决方案。NFC 在恩智浦的世界观中占据中心地位,恩智浦期望建立一个人人都能时刻与信息、娱乐和服务相连的精彩世界。NFC 采用直观操作,特别便于消费者使用,同时具有内置的安全性,非常适合付款和金融应用。

优势

NFC 作为通向互连世界的安全门,未来将允许消费者利用支持 NFC 功能的移动设备来存储和访问各种各样的个人数据,无论是在家还是在途。只需让两种支持 NFC 的设备相互靠近,它们就能自动启动网络通信,无需用户进行任何设置。支持 NFC 的消费电子设备可以轻松交换和存储个人数据,包括消息、照片、MP3 文件等。 容易使用、即时直观的互连、零配置和智能键访问等特点,使得 NFC 不仅能满足当今消费者的互连需要,而且为新型移动服务创造了机会。

应用

NFC 技术可用于为数众多的应用领域:运输、票务、付款、门控、广告与信息下载、健康与社会福利、连接技术。

NFC

NFC 技术的主要用途是:

  • 使用户能进行非接触式交易,包括手机支付、运输和购票、门禁出入或充值。NFC 为机密个人数据,如信用卡号、优惠券、会员数据或数字权利等,提供安全的存储途径。
  • NFC 能帮助较长距离无线连接(蓝牙、WiFi)设备进行配对和连接。利用 NFC 能传输数据、音乐或图片,以及在电子设备、扬声器或头戴耳机之间提供快速、简单且方便的连接。
  • 使用户在移动时能更轻松地访问信息——读取智能海报和标签、数字内容以及访问信息等。NFC 提供随时随地访问信息的便利。只需将您的手机靠近支持 NFC 的汽车时刻表,就能将班车出发时间下载到您的手机中,或者走近支持 NFC 的海报,就能了解电影院的最新电影消息和评论。NFC 不仅仅是一种无线连接方式,更是一种必不可少的基本工具,帮助人们更加直观地与日益电子化的环境打交道。

在线培训

恩智浦开发了在线培训模块,涵盖 NFC 技术、恩智浦 NFC 产品以及我们的支持工具。本培训介绍了新型移动应用和创新服务,帮助您的公司和您的客户拥抱更宽广的世界。
点击此处开始 NFC 在线培训

NFC 在线培训

产品

恩智浦的 NFC 解决方案包含三个产品系列:

  • NFC 收发器:高度集成的收发器,用于 13.56MHz 非接触式通信,旨在使各种类型消费电子设备都能支持部署最广泛的非接触式通信协议。产品包括 PN511、PN512。
  • NFC 控制器:高度集成的传输模块,用于 13.56MHz 非接触式通信,包括一个微控制器。产品包括 PN531、PN532、P533、PN544。
  • NFC 安全模块:高度集成的传输和安全模块,用于 13.56MHz 非接触式通信,为使处理能力受限的手持式设备能支持部署最广泛的非接触式通信协议和安全应用托管而专门设计。

NFC 技术文档概览

NFC 文档仅根据要求提供,请完整填写NFC 文档请求表(同时在下面的“通用”标题栏下列出),署名后发送给表格上指明的联系人。

表示该文档已公开,可从网上下载。

通用
下载 PDF 文件NFC 设备的线路卡
下载 PDF 文件NFC 技术文档概览
下载 PDF 文件NFC 文档请求表
产品:PN511 版本 文档编号 文档状态
数据表 PN511 – NFC 传输模块 3.4 079734 应要求提供
节略版产品数据表 PN511 – NFC 传输模块 3.3 082733 下载 PDF 文件
PN511 异常情况表 – 传输模块 2.0 101320 应要求提供
PN51x 快速入门指南 1.1 108511 应要求提供
关于集成 PN51x 的提示和诀窍 1.1 108711 应要求提供
PN51x,基本函数库 4.1 109141 应要求提供
基于 PN511 的 NFC 演示板 2.0 110020 应要求提供
近距离无线通信常见问题解答 1.3 110713 应要求提供
如何使用 PN51x 演示板 3.0 119430 应要求提供
NFC 传输模块天线和 RF 设计指南 1.1 144511 应要求提供
恩智浦非接触式 NFC 读卡器芯片用 RF 放大器 2.1 142521 应要求提供
Windows 硬件抽象层 (HAL) 软件开发工具包 (SDK),适用于恩智浦 NFC IC PN531 USB/串行、PN532(串行)、PN51x(串行):SDK_NFC_HAL_v2.2 包括源代码 ("C") HAL(安装向导)包括 MIFARE 1K 和 P2P 示例以及“HAL 快速入门指南” 2.2 123622 应要求提供
产品传单:PN511 和 PN512——用于低成本便携式电子设备的 NFC 器件 2008 年 10 月 939775016630 下载 PDF 文件
产品:PN512 版本 文档编号 文档状态
产品数据表 PN512 – NFC 传输模块 3.2 111332 应要求提供
节略版产品数据表 PN512 – NFC 传输模块 3.3 124533 下载 PDF 文件
PN51x 快速入门指南 1.1 108511 应要求提供
关于集成 PN51x 的提示和诀窍 1.1 108711 应要求提供
PN51x,基本函数库 4.1 109141 应要求提供
近距离无线通信常见问题解答 1.3 110713 应要求提供
如何使用 PN51x 演示板 3.0 119430 应要求提供
NFC 传输模块天线和 RF 设计指南 1.1 144511 应要求提供
恩智浦非接触式 NFC 读卡器芯片用 RF 放大器 2.1 142521 应要求提供
Windows 硬件抽象层 (HAL) 软件开发工具包 (SDK),适用于恩智浦 NFC IC PN531 USB/串行、PN532(串行)、PN51x(串行):SDK_NFC_HAL_v2.2 包括源代码 ("C") HAL(安装向导)包括 MIFARE 1K 和 P2P 示例以及“HAL 快速入门指南” 2.2 123622 应要求提供
产品传单:PN511 和 PN512——用于低成本便携式电子设备的 NFC 器件 2008 年 10 月 939775016630 下载 PDF 文件
产品:PN531 版本 文档编号 文档状态
节略版技术规格,近距离无线通信 PN531 µ-based 传输模块 2.0 100020 应要求提供
近距离无线通信常见问题解答 1.3 110713 应要求提供
AN10287;Tama/PN531 演示板;PN531-04D PN531-05D 0.3 110903 应要求提供
PN531 用户手册 UM0501-02 0.2 111802 应要求提供
PN531_C2 NFC 控制器初步数据表 3.0 111930 应要求提供
PN531/C2 应用笔记 1.6 115316 应要求提供
设计导入工具包 PN531/C2 1.0 123110 应要求提供
NFC 传输模块天线和 RF 设计指南 1.1 144511 应要求提供
恩智浦非接触式 NFC 读卡器芯片用 RF 放大器 2.1 142521 应要求提供
Windows 硬件抽象层 (HAL) 软件开发工具包 (SDK),适用于恩智浦 NFC IC PN531 USB/串行、PN532(串行)、PN51x(串行):SDK_NFC_HAL_v2.2 包括源代码 ("C") HAL(安装向导)包括 MIFARE 1K 和 P2P 示例以及“HAL 快速入门指南” 2.2 123622 应要求提供
产品:PN532 版本 文档编号 文档状态
数据表 PN532/C1,近距离无线通信 (NFC) 3.1 115432 应要求提供
PN532 NFC 控制器节略版数据表 1.2 120112 应要求提供
SRCTester 安装向导 v1.6.2.0 1.0 141410 应要求提供
近距离无线通信常见问题解答 1.3 110713 应要求提供
NFC 传输模块天线和 RF 设计指南 1.1 144511 应要求提供
恩智浦非接触式 NFC 读卡器芯片用 RF 放大器 2.1 142521 应要求提供
Windows 硬件抽象层 (HAL) 软件开发工具包 (SDK),适用于恩智浦 NFC IC PN531 USB/串行、PN532(串行)、PN51x(串行):SDK_NFC_HAL_v2.2 包括源代码 ("C") HAL(安装向导)包括 MIFARE 1K 和 P2P 示例以及“HAL 快速入门指南” 2.1 123622 应要求提供
PN532C104 用户手册 UM0502-06 0.6 126606 应要求提供
PN532 应用笔记 1.0 133910 应要求提供
PN532C106 演示板 (AN 10609_1) 1.0 153910 应要求提供
PN532 应用笔记,C106 附录 (AN 10609_2) 1.0 153710 应要求提供
PN532/C106 用户手册,近距离无线通信 (NFC) (UM0701-02) 2.0 141520 应要求提供
产品传单:PN532——用于手持式设备和 POS 终端机的 NFC 器件 2009 年 1 月 75016623 下载 PDF 文件
产品:PN533 版本 文档编号 文档状态
产品数据表 PN5331B3HN,近距离无线通信 (NFC) 控制器 3.0 157530 应要求提供
缩略版产品数据表 PN5331B3HN,近距离无线通信 (NFC) 控制器 3.1 158231 下载 PDF 文件
演示套件 PN533/C270 用产品支持包 1.3 158313 应要求提供
NFC 传输模块天线和 RF 设计指南 1.1 144511 应要求提供
恩智浦非接触式 NFC 读卡器芯片用 RF 放大器 2.1 142521 应要求提供
产品传单:PN533 - 用于支持 USB 设备的丰富近距离连接能力 2008 年 10 月 75016622 下载 PDF 文件
产品:PN544 版本 文档编号 文档状态
客观节略版数据表:PN544,近距离无线通信 (NFC) 控制器 2.0 155210 应要求提供
NFC 传输模块天线和 RF 设计指南 1.1 144511 应要求提供
恩智浦非接触式 NFC 读卡器芯片用 RF 放大器 2.1 142521 应要求提供
产品:NFC 论坛标签 版本 文档编号 文档状态
应用笔记:MIFARE 标准作为 NFC 论坛标签 1.1 130511 应要求提供
应用笔记:MIFARE DESFire 作为 Type 4 标签 1.1 130211 应要求提供
应用笔记:MIFARE 类型标准 1k-4k 标签 1.1 130411 应要求提供
应用笔记:MIFARE Ultralight 作为 Type 2 标签 1.2 130312 应要求提供