Latest products
ADC0808S125; ADC0808S250
Single 8-bit ADC, up to 125 MHz or 250 MHz
-
Datasheet (122Kb)
Latest application notes
-
AN10302 4 (529Kb)
-
AN10295 1 (545Kb)
作为数据转换器设计界的领导者,恩智浦拥有多年的模拟技术经验,提供丰富多样的高质量数据转换解决方案。在我们的产品线系列中,您可以找到面向专业与消费系统应用的产品,从全方位的解决方案到满足如音频、视频、数字图像与射频等特定应用需求的产品。
采用先进 CMOS 与 BiCMOS 工艺的创新架构确保我们的转换器能够以最具竞争力的价格提供最高的效能。此外,我们高度集成的转换器以及高成本效益的系统化芯片解决方案可以大幅简化线路的设计,为您带来真正的市场竞争优势。
在这个需要多种专业技术的应用上,恩智浦向您提供其他制造商所无法提供的丰富经验与解决方案,同时我们完整的系统与应用专业知识也随时为您解决设计与集成前端制造时所遇到的问题。
- 满足从全方位解决方案到特定应用的所有需求
- 丰富完整的系统与应用支持
- 高集成度可以简化设计
- 产品阵容涵盖业界最广泛的应用领域
- 拥有最佳分辨率与采样率
- 采用先进的 CMOS 与 BiCMOS 工艺
- 视频与液晶产品
-
- 电视与高清电视
- 液晶显示屏
- 视频投影机
- 一般视频应用
- 数字图像
-
- 医疗图像处理
- 射频与数据通信
-
- 移动通信基础设施
- 高数据率广播服务
- 宽带电视接收
- 测试与计量应用