飞利浦半导体是 I²C 器件的发明者,也是 I²C 器件的全球领导厂商,现在变身为恩智浦半导体。我们将继续保持领先地位,向您提供应用于 I²C 总线通信与协议转换的各种 I²C 逻辑产品。
我们的 I²C 逻辑产品相当适合应用在多种使用 SMBus、AdvancedTCA (ATCA) 智能型平台管理接口 (IPMI, Intelligent Platform Management Interface) 与 PMBus 的系统上,您还可选用丰富多样的 I2C 总线接口,用以搭配半导体芯片。
位于德国 Boeblingen 的 ICB 实验室即将于年底关闭,多种通用 I²C-bus GPIO / LED 闪烁器 / 亮度控制器与 16C UART 产品将移转到新的实验室,目前正在进行移转,移转过程非常顺利。
想要了解更多相关信息,请点击这里。
几乎任何应用都采用 I²C 总线,I²C 的输入/出连接端口扩展器大多使用于键盘输入或控制 LED 状态指示灯。如果想要在移动电话中加入 UART/IrDA 功能,则可通过具备 I²C 总线功能的桥接芯片来轻松达成。
对于各种移动设备,可使用 LED 闪烁器与亮度控制器来控制键盘、装饰闪光以及其他状态 LED。这些芯片也可用于更先进的状态或照明控制,并减轻主控处理器在 LCD 显示上的负担。配备 I²C 接口的 LCD 区段驱动器或LED 矩阵驱动器相当适合无绳电话子机上的显示应用。
I²C 串行式 EEPROM 可以用来存储 MP3 播放器或大型 LCD 显示屏的现有信息,而 PAL 或 MPSC 的设定也可在制造时通过 I²C 的 PIG 开关来完成。在环境传感方面,可使用 I²C 温度传感器来监测本地的温度,这在无线基站的应用中特别重要,同时还可使用 I²C 中继器 / 集线器 / 扩展器来隔离由背板所产生的容抗。
下面是部分您可以使用的不同 I²C 总线器件应用类型。