Latest products
SC18IM700
Master I²C-bus controller with UART interface
-
Datasheet (119Kb)
Latest application notes
-
AN10397 1 (75Kb)
快速简单地结合多个器件,加入新的功能,并完美介接业界最常使用的协议,恩智浦的 I²C/ SPI 到 UART / IrDA / GPIO 桥接芯片让一切变得可能。紧凑、低功耗的协议转换器可以让您架构出更简单且更灵活的设计,同时还能减轻软件负担,并加速产品上市时程。
在 I²C 应用上,桥接芯片能够以高达 400 kbps 的速度运作,并提供 16 个硬件可设定的地址选择。作为 SPI 从属端,它们能够以高达 4 Mbps 的速度运作,每个器件都拥有多达 8 个通用型输入/出 (GPIO) 引脚,实现了最高的灵活性,同时还提供自动 RS485 重置侦测功能。通过将主控接口从 15 条接线减少到 2 或 4 条,SC16IS7xx 系列可让您大幅缩小电路板尺寸并降低成本。
除此之外,这些器件也支持 115 kbps 或 1.152 Mbps 的 IrDA,让您能够以 I²C 与 SPI 总线提供无线连接功能,并实现与 PDA、消费产品用遥控器以及其他多种无线设备间的通信功能。
主要特色
- 高速 16C 架构单 / 双 UART (5 Mbps)
- 可选择 I²C 或 SPI 主控总线接口
- 每个 UART 都支持 IrDA 接口 (115 kbps 或 1.152 Mbps)
- 低功耗
- 8 个 GPIO 引脚 (可设定为调制解调器控制)
- 64-byte UART 传送与接收 FIFO
- 传送与接收独立启动关闭控制
- 软硬件重置、开机重置 (POR、Power-On Reset)
- 自动软硬件 UART 流程控制
- 每个 UART 连接端口都自动支持 RS-485
- 2.5 或 3.3V 运作,输入/出容忍度为 5V
- 工作应用温度 -40 到 +85°C
- 提供 TSSOP 或 HVQFN 封装选择
关键优势
- 将主控接口缩减到 2 (I²C) 或 4 (SPI) 条接线
- 与业界标准 UART 兼容,简化软件移植
- 单一芯片能够选择控制引脚以搭配 I²C 与 SPI 接口运作
- 可以自动调节数据,避免数据过量或遗失
- 大幅降低设计工作与硬件支持
- 缩小电路板尺寸与降低组装成本
目标应用
- PDA 与智能型手机
- 手持式装置与以电池作为主要电源的设备
- 网络诊断终端
- 收款机系统 (POS, Point of Sale)
- 工业用面板接口
- 交换器、集线器与路由器
- 蓝牙、GPS 与 GPRS
- 无线 IrDA 数据连接端口
- 游戏机
- 车用信息娱乐系统
相关信息
飞利浦推出业界第一款 I²C/SPI 转
UART 桥接器
新推出的多重市场半导体产品季刊 4.4
I²C / SPI 从属端转 UART / IrDA / GPIO 桥接器
SPI 从属端转 I²C 主控端 / GPIO 桥接器
UART 到 I²C 主控端 / GPIO 桥接器
产品总览