NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
UART
8 信道
4 信道
单信道
双信道

Latest products

SC16C754B

5 V, 3.3 V and 2.5 V quad UART, 5 Mbit/s (max.) with 64-byte FIFOs

Datasheet (253Kb)

Latest user manuals

UM10044 4 (478Kb)

Latest application notes

AN10631 1 (32Kb)
AN10380 1 (64Kb)


作为 UART 的领行供应商,我们不断地推出创新 UART 解决方案,以满足您现在与未来的应用需求。我们不仅推出了工业用途的 16C UART 方案,更不断地增加特殊用途器件,例如,我们的 I²C 桥接器系列产品。