NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

HID drivers

Selection guide
HID 驱动器
UBA2030 - Full bridge driver IC
UBA2032 - Full bridge driver IC
UBA2033 - HF full bridge driver IC
UBA2035 - HF full bridge control IC for HID lighting
UBA2036 - Full bridge control IC for HID automotive lighting
UBA2037 - Full bridge control IC for HID general lighting
UBA2033TS/N2 - HF full bridge driver IC

Latest products

UBA2035

HF full bridge control IC for HID lighting

Datasheet (72Kb)

Latest application notes

AN10178 01 (286Kb)


为了满足照明设备持续不断的需求,恩智浦提供丰富多样的集成型照明镇流器控制与驱动解决方案,产品涵盖各种不同的应用范围,从家庭与办公室所使用的传统 TL 照明设备及节能灯 (紧凑型萤光灯) 到最新应用在投影机的高压气体放电灯 (HID, High Intensity Discharge) 等。


所有产品都由恩智浦自有的设计专业做为支持,通过各种功能演示电路板,可以让您的产品符合最严格的 EMC 标准,并且满足各个地区不同电压与频率的需求。我们最新推出的产品提供轻巧的智能型电源控制,不仅外部器件的使用量是市场上最低的,而且可以直接由市电供电运作。

产品概览