NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

CCFL & EEFL drivers

Selection guide
CCFL & EEFL 驱动器
UBA2070 - 600 V CCFL ballast driver IC
UBA2071 - Half bridge control IC for CCFL backlighting

Latest products

UBA2071; UBA2071A

Half bridge control IC for CCFL backlighting

Datasheet (574Kb)


为了满足照明设备持续不断的需求,恩智浦提供丰富多样的集成型照明镇流器控制与驱动解决方案,产品涵盖各种不同的应用范围,从家庭与办公室所使用的传统 TL 照明设备及节能灯 (紧凑型萤光灯) 到最新应用在投影机的高压气体放电灯 (HID, High Intensity Discharge) 等。


所有产品都由恩智浦自有的设计专业做为支持,通过各种功能演示电路板,可以让您的产品符合最严格的 EMC 标准,并且满足各个地区不同电压与频率的需求。我们最新推出的产品提供轻巧的智能型电源控制,不仅外部器件的使用量是市场上最低的,而且可以直接由市电供电运作。

产品概览