发光二极管 (LED) 是电子产业的一项重大革命,这些功能多样的器件带来了许多新的创意与应用,同时也提供了其它方式无法实现的照明解决方案,包括小型化、高适应性、节能以及色彩与亮度控制等。
不过要达到这样的多样性与控制能力,在 LED 的驱动上要相当留意,因此固态照明的普及依赖于低成本高集成的驱动电子电路。
恩智浦半导体在提供集成型固态照明驱动解决方案上拥有独特的战略地位,作为移动电话与液晶电视等消费类应用产品的整体系统供应商,恩智浦半导体在许多固态照明受到好评的应用领域,例如照相用闪光灯以及 LED 背光等,拥有丰富的系统集成专业知识,同时在为各项传统照明源提供集成驱动解决方案上,也拥有受到业界尊重且历史悠久的传统。
凭借这些专业与传统,恩智浦半导体为移动电话用闪光灯、消费类电子、汽车照明以及通用照明市场提供了一系列高性能固态照明解决方案,这些解决方案将能够帮助您带来拥有更低功耗、更长使用时间、更小尺寸、更加稳定、更加智能的照明产品。
产品线涵盖单独器件以及完整的参考设计,我们的所有解决方案都能够轻松集成到产品中,因此设计工程师并不需要拥有丰富的电子知识与技术,这种简单轻松的集成方式不但能够缩短产品上市时间,而且也可以加快固态照明在通用照明市场的普及。