作为创新领域的业界领导者,我们推动着产业的发展,推出各种具有成本效益的高集成产品,从最小的 8-bit 到最高效能的 32-bit ARM 微控制器。我们领先的 LPC3000 和 LPC2000 基于 ARM 系列,拥有许多内嵌外设;我们基于 ARM 的 LH7A 与 LH7 最新系列产品具备高分辨率内嵌 LCD 控制器,并且提供系统化的芯片功能;而我们知名的 LPC900、LPC700 与 80C51 微控制器系列可带来基于 80C51 的稳定效能。请务必访问我们的微控制器支持网页。
微控制器支持文件