选择网站:
8-bit microcontroller with accelerated two-clock 80C51 core 4 kB/8 kB/16 kB 3 V byte-erasable flash with 8-bit ADCs
从最小的 8 位 ARM 微处理器到性能最高的 32 位 ARM 微处理器,我们始终执创新之牛耳,以高度集成且经济有效的产品推动市场发展。我们领先的 LPC3000 和 LPC2000 ARM 系列产品已经有丰富、成熟的集成外设可供使用。我们最新的 LH7A 和 LH7 ARM 系列产品拥有高分辨率集成 LCD 控制器,并提供系统化芯片 (SoC) 能力。我们已获市场认可的 LPC900、LPC700 和 80C51 微控制器系列提供基于 80C51 的可靠性能。请浏览支持部分。
微控制器