Nexperia 家庭娱乐引擎能够执行以电视为主轴的产品中所有主要数据来源的解码与媒体处理功能。这些产品包括模拟、数字和混合电视与接收器、联网数字电视、家庭多媒体服务器与家庭娱乐中心等。
Nexperia PNX5000 搭配具有动态补偿解交错与各种先进功能的高效能缩放软件,为中高端液晶平板电视带来世界级的画质。PNX5000 可与飞利浦 UOCIII 模拟电视单芯片处理器完美搭配,提供完整的液晶电视系统解决方案,并且备有完整的液晶电视参考设计与软件开发包,用以支持基于 PNX5000 的新系统的开发。
Nexperia PNX8550 家庭娱乐引擎主要面向中高端模拟 / 数字电视及服务器等产品,提供内嵌的 LCD 支援与各种先进的功能,如 100-Hz 逐行扫瞄、解码,同时提供一个高分辨率 (HD) 或两个标准分辨率 (SD) 的流式视频、绝佳的画质提升算法以及缩放功能等。
Nexperia TV810 参考设计基于 PNX8550,向数字模拟电视制造商提供一个能够支持 NTSC 与 ATSC 电视标准 (标准分辨率与高分辨率) 以及图像增强处理尖端技术的标准化硬件平台。
高度灵活的 Nexperia STB810 系统解决方案有助于加快先进的 IP 与 双功能 (IP 与广播) 机顶盒的系统开发。它藉由 PNX 8550 家庭娱乐引擎与最新的 H.264 与 WMV9 影音编解码器所带来的效能与灵活性,有效支持各种先进的功能如可视电话、画质提升、时光平移录制、DVD 播放、存储、个人视频刻录、网络连接,甚至还包括 VoIP 功能。
我们的 Nexperia 家庭娱乐合作伙伴 Digital Deck 采用 Nexperia 处理器为家庭媒体应用提供崭新的方式。Digital Deck Entertainment Network 都能让消费者在家中每个角落控制或收看电视、电影、音乐、相片等,甚至能够利用电视或消费类电子产品 (如 DVD 播放器、录放影机、卫星或电缆接收器等) 实现更多的功能。这套系统有效地集成了 Digital Deck 软件与 PNX8550 家庭娱乐引擎所开发出来的各种硬件器件 (媒体服务器 / DVR 与 接收器 / 路由器 /客户端等) 。
NH-8550 软件开发包专门用来开发基于 PNX8550 的应用,其中包括 PNX8550 应用编程接口 (API)。您可通过 Nexperia 家庭合作伙伴计划取得该开发包。PNX8550 应用编程接口简化了媒体处理的程序化过程,并降低了基本视频、声频处理的复杂性,使 PNX8550 联网应用产品的开发时间大幅缩短,复杂度大幅降低。
Nexperia PNX8526 家庭娱乐引擎是一款高灵活性的媒体处理器,能够处理双信道标准分辨率的数字视频广播 (DVB) 或数字卫星系统 (DSS) 的传输信号,并支持各种崭新的电视服务,如网络浏览、视频 e-mail、影音网络电话与个人视频录像 / 时光平移 (time-shifting) 等。
基于 PNX8526 的 IBO2525-x 是一款完整且立即可用的参考设计,它结合了数字视频广播解码功能、MHP 与 MHEG 应用支持以及各种高级数字广播必需的核心功能。
Nexperia PNX8510/11 是一款模拟后端搭配芯片,可与 PNX8526 等芯片搭配使用于机顶盒与电视产品中,提供全球双信道模拟电视视频编码及音频转换等功能。
Nexperia PNX831x家庭娱乐引擎为低成本、多功能的数字机顶盒、模拟 / 数字电视系统以及接收免费或付费电视的中阶机顶盒等提供各种解决方案。Nexperia DE200/50 iDTV 参考设计在现有的中、低端模拟电视机设计中增加 DVB 功能,为开发模拟 / 数字电视 DVB-T 接收器的制造商提供一个低成本、低风险的方法。数字地面广播电视 (DTT, Digital Terrestrial TV) 机顶盒系统解决方案以 PNX8310 与世界级的 TDA10046 COFDM 接收器为基础,为低成本、免费接收的 DVB-T 机顶盒设计市场提供一个功能完整且可迳行生产的参考设计。至于入门级的有线电视市场,基于 PNX831x 的 Nexperia 电缆机顶盒 (Cable STB) 系统解决方案可为各种不同的数字机顶盒与电视应用提供一个成本低廉、效能优异的解决方案。