Nexperia 媒体处理器集成了可编程 CPU、内嵌处理单元与灵活软件编解码器等功能,可以灵活处理目前一般的数字视频、声频与其他各种媒体格式。
虽然减少了器件的使用量,但媒体处理器具有更先进的配置与功能,而同样的功能对固定的硬件或固定功能的芯片来说,不是成本过高就是根本不可行。
除了支持各种最终应用之外,Nexperia PNX1300, PNX1500 and PNX1700 媒体处理器在一颗单芯片上集成所有视频、音频、图形、通信处理与控制等功能。我们不仅备有功能完整且可立即生产的参考设计、评估电路板,还拥有经过市场考验的软件堆栈,可以帮助制造商快速累积自有的专业能力、全面降低成本,并大幅缩短产品上市时间。此外,我们还为新的系统开发了 Nexperia 开发套件 (NDK)。
下载 Nexperia 媒体播放器软件开发套件手册
下载 Nexperia 网络媒体播放器参考设计手册
下载 Nexperia 媒体处理产品手册