NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Nexperia mobile basebands & modems

Selection guide
Nexperia 移动基频与调制解调器
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.


Nexperia 移动基带采用经过验证的架构,是 Nexperia 移动通信系统解决方案的基础,能够提供完整的 GSM、GPRS、EDGE、UMTS 与 HSxPA 功能。


这些产品与我们的射频 (RF) 及电源管理技术是最完美的搭配,不但能提供带来崭新的多媒体应用,还可延长电池寿命。


移动多媒体基带与调制解调器 说明
Nexperia PNX6910 这款宽带调制解调器由功能强大的数字信号处理 (DSP) 技术,即嵌入式向量处理器 (EVP, Embedded Vector Processing) 来驱动,为移动电话与计算机产品提供符合最新电信标准的移动宽带连接功能。它是一款高端宽带调制解调器,不但适合各种消费性产品,还能让消费者不论在家中或移动中都能享受到高质量的移动宽带服务。
Nexperia PNX6712 这款 HSxPA/EDGE (HEDGE) 基带处理器具备卓越的多媒体与连接功能,不但拥有最新的移动通信、音乐、视频、网络连接与安全等功能,还能延长电池的使用时间。
Nexperia PNX6515 它是 Nexperia 移动通信系统解决方案 5218 中的内核器件,提供强大的多媒体 EDGE 功能,这款高度集成的第三代基带产品采用一个极为有效的架构,免除了外加协处理器、相机接口或音频芯片的需求。
Nexperia PNX5230 是久经考验的 Nexperia 移动通信系统解决方案 5210 中的内核器件,不但具备卓越的效能,还可有效降低中端 (2.75G) GSM/GPRS/EDGE 移动电话的整体成本,它集成了一个 ARM9 系统控制器、16 位数字信号处理器 (DSP)、嵌入式存储器、连接接口、可支持快速预览、重叠、缩放与旋转功能的高效能相机接口以及具有配件侦测功能的立体声 AUX 音频接口。
Nexperia PNX5225 这款高效能基带处理器采用高效率的 ARM9 架构,拥有 2 个 16 位数字信号处理器 (DSP),能提供前所未有的多媒体性能、有效延长电池使用时间,并支持 EDGE/W-CDMA 与 EDGE/TD-SCDMA 双模手机。
Nexperia PNX5221 采用一个先进的 ARM9 处理器与 2 个 16 位数字信号处理器控制器,能为多功能 GSM/GPRS/EDGE/UMTS 手机与智能型电话提供卓越的效能,其双重传输模式 (DTM, Dual Transfer Mode) 可实现 "真正 UMTS" 的功能,而不受 2.5 或 3G 网络系统的影响。
Nexperia PNX5220 专为 GSM/GPRS/EDGE/UMTS 手机而设计,它采用内置有两颗 16 位数字信号处理器的高性能 ARM9 架构,可为主流产品提供多媒体功能。