NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Nexperia MOBILE

Selection guide
Nexperia MOBILE
Nexperia 移动通信系统解决方案
Nexperia 移动基频与调制解调器
Nexperia 移动多媒体处理器

Latest products

PNX0161

PNX0161 personal audio IC

Datasheet (122Kb)
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.


Nexperia 移动产品系列包括一系列移动通信基带、移动多媒体处理器与完整移动通信系统解决方案,综合了我们在系统集成、RF 设计、低功耗与先进多媒体领域的专业经验。


Nexperia 移动通信系统解决方案可以为多媒体移动电话提供完整的软硬件设计,目前市场上已有超过 2.5 亿个采用 Nexperia 的系统,包括面向低端市场的以成本为导向的解决方案、适合 2.5G 手机内嵌多媒体功能的优化解决方案以及面向 3G 与 3.5G 手机的多媒体解决方案。


Nexperia 移动基带与调制解调器产品是 Nexperia 移动通信系统解决方案的内核,采用经过验证的高集成型架构,可以为 GSM、GPRS、EDGE、UMTS、TD-SCDMA、HSxPA 与 LTE 电话提供低功耗、功能完整的支持。


Nexperia 移动多媒体处理器搭配了 Nexperia 移动基带产品,可以减轻系统负担并实现多种特定功能,可帮助客户设计出一系列具有高效能且可延长电池使用时间的高效率解决方案。