NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Nexperia cellular system solutions

Selection guide
Nexperia 移动通信系统解决方案
Notice:
These products are now part of ST-NXP Wireless, the joint venture formed by STMicroelectronics and NXP. New products from ST-NXP Wireless can be found at www.stnwireless.com.


目前市场上已有 2.5 亿多个 Nexperia 移动通信系统解决方案,这些功能丰富且省时的解决方案搭配了预先经过验证的软件,可为从超低价手机 (ULC)、EDGE 多媒体设备到 3G/3.5G 移动电话在内的众多设备提供所需的一切功能。


因此,新兴市场的各大领导厂商,包括三星、波导、海尔、联想、晨讯科技等都已采用了 Nexperia 技术。


这些领导厂商均认为,我们的内嵌多媒体与连线功能的系统级设计能以快速、低风险的方式向市场推出 GSM/GPRS/EDGE/UMTS/TD-SCDMA 手机。


技术领导者

恩智浦在 RF CMOS、功耗与器件使用量等方面订立了新的标准,同时在移动通信系统设计与生产总拥有成本上也有很大的优势,我们的新单芯片解决方案在一颗单芯片中集成了完整的 GSM/GPRS 解决方案,是目前市场上体积最小、最具成本效益的解决方案。


我们的 EDGE 用 Nexperia 移动通信系统解决方案一直在市场上处于领先地位,同时也是 3G 射频器件的最大供应商。


我们提供的多媒体连线技术包括语音、音乐、蓝牙、USB、近距离无线通信 (NFC)、FM 收音机、GPS、安全...,而且均经过优化处理以适合在 Nexperia 环境中运行。


我们专门提供低功耗解决方案,以先进的设计方法来管理功率消耗并延长电池寿命,平均而言,采用 Nexperia 解决方案的手机可提供高达 250 小时的备用时间和 3 个多小时的通话时间。


系统验证

我们以采用 2G、3G、3.5G 与 TD-SCDMA 通用系统平台的成熟的高集成系统为基础,为您提供经过验证的电信堆栈软件,而且每款设计都经过广泛的现场测试与互操作性测试 (IOT)。


您可以从恩智浦广泛的技术中选择合适的产品,轻松扩充基础架构,顺利开发出定制设计。另外,通过恩智浦合作伙伴计划,还可获得第三方厂商所提供的各种适合于 Nexperia 移动通信系统解决方案的技术,让设计工程师拥有更多的选择。


除此之外,我们还设有专门的现场支持与集成团队,可以从设计到量产过程随时为您提供必要的协助,以确保产品能够尽快上市。我们所提供的技术支持服务包括电话的开发、排错、故障树分析 (FTA) 准备与量产规划等,同时还为您提供了多种精心规划的训练课程。


完善的市场划分

本网站的应用单元为每款 Nexperia 移动通信系统解决方案提供了详细的说明,此处仅提供了简介,您可通过链结直接连接至应用单元。


超低价手机 (ULC) 面向入门级市场以成本为导向的解决方案,凭借 RFCMOS 提供最高的集成度与最佳的功耗。我们的新解决方案不仅在业内体积最小,还可减少约 50% 的外部器件使用量。
中端移动电话 适用于 2.5G 手机且内嵌多媒体功能的优化解决方案,为在大众化市场推广真正的多媒体性能提供了一个最佳方式。恩智浦是 EDGE 系统解决方案的领导厂商,目前 EDGE 手机的出货量已经高达 6 千多万部。
3G/3.5G 移动电话 面向 3G 手机的多媒体解决方案,包括全球第一款 TD-SCDMA 系统解决方案与全球第一款 3G Linux 系统解决方案。恩智浦不需外部协处理器,并且采用 2G、3G、3.5G 与 TD-SCDMA 通用软件平台,不需要借助外部处理器即可提供高效的多媒体功能。