NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

LFPAK MOSFETs

Selection guide
LFPAK MOSFET


目前,个人电脑应用对电源的需求持续提升,各种先进的游戏与多媒体功能逐渐普及,消费者必须为个人电脑寻找更好的图形显示性能,此外,由于笔记本电脑添加了愈来愈多的外设,如何有效提升系统的电力就成了确保电池续航力至关重要的因素,恩智浦的创新 LFPAK (SOT669) 封装可以带来高性能的 MOSFET 产品,可以在一般常用的电流与电压情况下,以类似的导通电阻,发挥出比同类 SO8 封装器件更高的效率。

PH5330E 专为提升新一代绘图卡的电力而设计,可帮助制造商满足消费者的需求,不管是以 AGP 或 PCI Express 电源运作,都能使功耗降到最低,而 PH7030L 则主要面向笔记本电脑的电压稳压器模块 (VRM, voltage regulator module) 和系统电源应用,具有市场领先的高效能和低切换损耗技术,可显著降低 SO8 封装器件的使用量,并节省电路板空间。

主要功能

  • 20 V VGS 规格使得这些器件适合应用于 5 或 12 V 闸极驱动
  • LFPAK 可比 SO8 或 DPAK 提供更高的功率密度
  • 低热阻
  • 体积小,占用空间与 SO8 相同
  • 逻辑位准闸极驱动
  • 低导通电阻

相关信息

产品概览

N 信道 TrenchMOS ™逻辑位准产品