NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索
直流马达
 image

MOSFET 使用方便且坚固耐用,目前,已经大量取代了电路中控制低电压有刷与无刷直流电机速度和方向的双极晶体管产品。恩智浦丰富多样的产品非常适合此类应用,此外,还提供有 TO220 与 D2-PAK 封装及多种电平选件。


立足于 Trench 技术的专业经验,这些恩智浦产品全都具有绝佳的低导通电阻,这不但有助于改善整体系统的效率,还能减少对大型散热器需求并延长电池寿命。此外,MOSFET 系列内嵌的二极管能减少桥接配置所需的外部平行二极管,从而有效降低系统成本。

关键优势

  • 极低的导通电阻
  • 快速切换速度
  • 高效率
  • 有效处理高电流流量的坚固结构

相关应用

  • 电动车 (例如高尔夫球车、轮椅、堆高机)
  • 机器人 (例如工业自动化系统)

产品概览

适用于电机控制的 MOSFET



您可以仔细浏览我们的 PowerMOS 产品系列。

20 - 50 V N-通道 MOSFET
55 - 60 V N-通道 MOSFET
70 - 300 V N-通道 MOSFET

相关信息

低电压直流马达控制解决方案