NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Aero dual-band W-CDMA RF frequency synthesizers

Selection guide
Aero 双频 W-CDMA RF 频率合成器

这款适合 W-CDMA 应用的高集成型低功耗射频合成器支持中频与双频带低噪声射频合成功能,它可以节省 75% 的占用空间,同时改善电源效率并消除外部干扰。


产品说明

恩智浦 AERO 双频带 W-CDMA 射频合成器 AERO4133 能够以相当低的功耗提供中频与双频带低噪声射频合成功能,而且占用面积也比竞争解决方案小了 75%,同时提供分别为 GSM/GPRS 与 W-CDMA 应用优化的版本。


超高的集成度可以节省外接器件数并缩小整个设计的占用空间,它内置三个电压控制震荡器 (VCO)、环路滤波器、参考电压与 VCO 分压器以及相位侦测器等。


三线式串行接口 (数据、时钟、致能) 以及 22-bit 的内部移位寄存器可以简化系统配置与设计,信道选择与省电设定都可以加以控制,并成为分压电路与相位侦测器增幅设定的变数。

功能介绍

  • 双频带射频合成器
    • RF1 VCO 范围 = 2.3 to 2.6 GHz
    • RF2 VCO 范围 = 750 MHz to 1.5 GHz
  • 中频合成器
    • 中频输出范围 = 62.5 MHz 到 1.0 GHz
  • 内嵌完全集成 VCO
  • 可编程环路滤波器
  • 可编程省电模式
  • 只需外加两个无源器件
  • 自动选择优化相位侦测增幅与前置分频数值
  • 低相位噪声
  • 快速稳定时间:GSM 应用为 200 µS
  • 备用电流 3V 时为 5 µA
  • 运作电流 3V 时为 18 mA
  • 工作电压范围为 2.9 到 3.6 V
  • 工艺技术:0.35-µM CMOS
  • 采 28 引脚 MLP 封装


应用

  • 3G 无线通信
  • UMTS/W-CDMA 移动装置
  • 高速无线数据终端机
  • 宽带无线通信