恩智浦提供用于基站的完整系列 RF 功率晶体管产品,工作频率从 800 MHz 至 3.8 GHz,涵盖了所有移动通信技术(GSM/EDGE、TDMA、(TD-S)CDMA、W-CDMA/UMTS)以及 WiMAX 基础设施。
该系列产品采用第六代 LDMOS 技术提升 RF 效能并带来无可比拟的线性与功率增益。LDMOS 技术同时也实现了当今最高水准的系统效能,只需较少的电能即可驱动网络基础设施,因此网络业企业能够以较低的运营成本带给消费者新一代的 WiMAX 服务与连线功能。
我们的产品组合包括 1-GHz、2-GHz、2.2-GHz、2.7GHz 和 3.8 GHz 范围内的全部产品系列。
为了支持 RF 系统工程师进行设计导入,并在尽可能短的时间内集成我们的解决方案,我们可提供各种设计与仿真信息,例如布局文件、BIC 大信号模型、负载迁移 (loadpull) 和 S-参数数据等。