NXP Semiconductors


选择网站:

English
搜索

Transistor wideband NPN up to 6 GHz

Selection guide

Latest products

BFG92A/X

NPN 5 GHz wideband transistor

Datasheet (292Kb)

Latest application notes

AN96013 1 (54009Kb)
AN97039 1 (324Kb)


我们的宽带晶体管产品依照转换频率以及噪声 / 增益效能分类,提供了丰富的封装、工艺与规格选择,目前这个产品系列已经演进到第七代,工作频率也由 100 MHz 扩展到 20 GHz。

功能

  • 超高增益
  • 低噪声
  • 低功耗
  • 通过射极引脚更容易散热
  • 包含 SOT343F 与小型、4-pin、平面引脚塑胶 SMD 封装等多种封装选择

应用

  • 移动电话 ODM / CEM 设计
  • 无绳电话
  • 胎压量测系统
  • 调谐器
  • GPS 接收器
  • 卫星 LNB、 STB、多重开关盒
  • 远程量测系统
  • 工业量测系统
  • CATV 放大器模块
  • 无线对讲机 / 婴儿监视器
  • 天线系统

相关信息