Latest products
BFG505; BFG505/X
NPN 9 GHz wideband transistors
-
Datasheet (307Kb)
Latest application notes
-
1890MHZ (813Kb)
-
1P9GHZ3 (490Kb)
我们的宽带晶体管产品依照转换频率以及噪声 / 增益效能分类,提供了丰富的封装、工艺与规格选择,目前这个产品系列已经演进到第七代,工作频率也由 100 MHz 扩展到 20 GHz。
- 超高增益
- 低噪声
- 低功耗
- 通过射极引脚更容易散热
- 包含 SOT343F 与小型、4-pin、平面引脚塑胶 SMD 封装等多种封装选择
- 移动电话 ODM / CEM 设计
- 无绳电话
- 胎压量测系统
- 调谐器
- GPS 接收器
- 卫星 LNB、 STB、多重开关盒
- 远程量测系统
- 工业量测系统
- CATV 放大器模块
- 无线对讲机 / 婴儿监视器
- 天线系统