NXP Semiconductors logo
选择网站:
English
NXP SSL Calculation tool for SSL210x and SSL152x
Please register at first log on.

简介

为尽可能缩短当今产品的开发周期,恩智浦借助直观的在线工具帮助您简化设计。我们最新的SSL设计工具旨在用于创建2W至25W的LED驱动器,其应用包括:

  • SSL改型灯(例如GU10、E27)
  • LED模块、单独电源,例如LED聚光灯、筒灯
  • LED灯串,例如商店展示照明
  • LED镇流器
  • 轮廓照明
  • 槽型发光字照明
  • 其他照明应用


用户可以自行定义输出功率,并可通过脉宽调制(PWM)来固定、调节输出功率,或采用市电调光解决方案。SSL152x 工具可以创建两种不同类型的应用——隔离式(反驰)和非隔离式(降压)转换器。


本工具可生成原理图、材料清单以及变压器参数,计算设计能效,同时显示整体损耗。另外,为帮助设计人员更加直观地了解应用,下载原理图和模拟器之后还能进行在线甚至本地模拟。


产品信息页面:
SSL152x - 市电LED驱动器IC
SSL2101 - 用于调光LED照明的SMPS IC
SSL2102 - 用于可调光LED照明的市电LED驱动器IC

数据手册:
Download PDF File SSL152x数据手册
Download PDF File SSL2101数据手册
Download PDF File SSL2102数据手册


 

观看视频


下载此短片

SSL 设计工具